Unité multifonctionnelle

Défi

Unité multifonctionnelle pour le façonnage de pièces en forme de plaques en combinaison avec le perçage ainsi que le montage de socles de sol.

Solution

Unité compacte avec différentes fonctions d'usinage dans différentes positions de l'agrégat. Intégration de préhenseurs pneumatiques propres à la charpente pour la manipulation des pièces en tant qu'agrégat rapporté. La pièce maîtresse de l'unité MFU est le mécanisme de perçage avec des broches de perçage pouvant être appelées individuellement ainsi qu'un agrégat secondaire pour l'enfoncement pulsé de socles de sol.

Faits saillants et données techniques
  • Pneumatiques
  • Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînementPNEU
Force de préhension max.3000 [N]
Concept de préhensionKRAFT
Protection de la préhensionDRUCKSICHER
Course max.60 [mm]
Poids système50 [kg]
Poids de la pièce max.30 [kg]
Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message